Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
Y1200B
M9021Aケーブルインターフェースを備えたM9502A/M9505A AXIeシャーシまたはM9018A PXIeシャーシをノートパソコンに接続します。
Y1200B PCIeケーブルはM9045Bと共に、M9502A/M9505A AXIeシャーシまたはM9018A PXIeシャーシ(M9021Aケーブル・インタフェース搭載)をラップトップ・コンピュータに接続するために使用します。
M9038A
M9038Aは、Windows 10オペレーティングシステムを搭載した4スロットPXIe組み込みPCコントローラーであり、高性能かつ複雑なマルチシャーシシステム向けに設計されています。
この高性能で4スロットのPXIe組込みPCコントローラーモジュールは、Gen 3の性能とWindows 10オペレーティングシステムを提供します。 高性能で複雑なマルチシャーシシステム向けに設計されています。 そのフロントパネル、リムーバブル・フラッシュ・メモリ・ドライブゆえにセキュアな環境にも最適です。
組み込みコントローラは12スレッドのIntel 6-Core i7-9850HEプロセッサを搭載し、最大64 GBのメモリオプション、DisplayPort、USB、LAN、GPIB、Thunderbolt接続、フロントパネルのリムーバブルSSDなど、高い演算能力が求められる複雑なアプリケーションに最適です。
DAQM910A
Keysight DAQM910Aは、低電圧回路保護と最大40 Vpkのスイッチング機能を備え、熱電対基準接点を内蔵した20チャネルマルチプレクサ(2線式/4線式)モジュールです。
キーサイト DAQM910Aモジュールデータ収集システムは、低電圧20チャネルマルチプレクサモジュールです。高密度な多機能スイッチングと80チャネル/秒のスキャンレートを組み合わせることで、広範な低電圧データ収集アプリケーションに対応します。同一モジュール上で2線式および4線式チャネルを混在させることができます。その他の機能は以下のとおりです。
標準製品には以下が含まれます。
ご注意: DAQM910Aとの互換性には、DAQ970AおよびDAQ973AでファームウェアバージョンA.03以降が必要です。
Y1224A
複数のAXIeシャーシを接続して大規模システムを構築するための3.0mケーブル
Y1224Aケーブルを使用すれば、複数のKeysight AXIeシャーシで、クロック信号、同期信号、トリガ信号を共有することができます。2台のAXIeシャーシを相互接続するにはケーブルが1本必要です。シャーシを追加する場合、デイジー・チェーン方式で接続します(追加シャーシ1台ごとにケーブル1本)。AXIeモジュールのソフトウェアでシャーシ間のタイミング相関をとることにより、シャーシ間のタイミングの性能を大幅に向上させることができます。シャーシ間のタイミング相関は現在、Keysight AXIeベースのロジック・アナライザでサポートされています。このケーブルは、16900A、16901A、16902ロジック・アナライザ・システムでも使用できます。Axleマルチフレーム・ケーブルは、他のAXIeモジュールとも使用できますが、シャーシ間のタイミング相関は仕様化されていません。また、このケーブルは、Keysight製以外のAXIeシャーシではサポートされていません。
Y1223A
複数のAXIeシャーシを接続して大規模システムを構築するための0.5 mケーブル
Y1223Aケーブルを使用すれば、複数のKeysight AXIeシャーシで、クロック信号、同期信号、トリガ信号を共有することができます。2台のAXIeシャーシを相互接続するにはケーブルが1本必要です。シャーシを追加する場合、デイジー・チェーン方式で接続します(追加シャーシ1台ごとにケーブル1本)。AXIeモジュールのソフトウェアでシャーシ間のタイミング相関をとることにより、シャーシ間のタイミングの性能を大幅に向上させることができます。シャーシ間のタイミング相関は現在、Keysight AXIeベースのロジック・アナライザでサポートされています。このケーブルは、16900A、16901A、16902ロジック・アナライザ・システムでも使用できます。Axleマルチフレーム・ケーブルは、他のAXIeモジュールとも使用できますが、シャーシ間のタイミング相関は仕様化されていません。また、このケーブルは、Keysight製以外のAXIeシャーシではサポートされていません。
Y1217A
サポートレールと取り付け金具が含まれており、ラックマウントキットとケーブルトレイキットの両方で使用できます。
Y1217Aは、M9010A/M9018B/M9019Aをキーサイト製のラックに搭載して使用する場合のレール・キットです。ラック・マウント・キットとケーブル・トレイ・キットの両方のキットと組み合わせて使用することができます。このキットには、サポート・レールとアタッチメント・ハードウェアが含まれています。M9018B/M9019Aをレール・キットとケーブルトレイを使用してラックに搭載するためには、5Uのラック・スペースが必要です。このキットは、Y1270A フロント・パネル・インタフェース・キットと組み合わせて使用することはできません。
キーサイトの PXIeシャーシ冷却設計は、自動変速ファンを使いシャーシ内の空気を流します。 Y1275A スロットブロッカーは、未使用のシャーシスロットのエアフローを減らしモジュールを備えたスロットのエアフローを再ルーティングさせることで、PXI モジュールを通したエアフローを改善します。 この設計によりシャーシ内の冷却効率を高めます。
M9025A
M9025AはGen 3 PXIe Thunderboltシステムモジュールで、シャーシとコンピューターリンクに、PCIeに代わるパワーデリバリー機能付きのデュアルThunderbolt 3.0ポートを提供します。
このGen 3 PXIe Thunderboltシステムモジュールは、シャーシとコンピュータリンクに、PCIeに代わるパワーデリバリー機能付きのデュアルThunderbolt 3.0ポートを提供します。
M9022A
M9022AはPXIeシステムモジュールであり、PXIeシャーシのシステムスロットにインストールされます。適切なホストアダプターと組み合わせることで、ホストPCとシャーシ間の高データ帯域幅接続を提供します。
M9022AはPXIeシステムモジュールで、PXIeシャーシのシステムスロットに取り付けます。 適切なホストアダプターと組み合わせて使用すれば、ホストPCとシャーシの間の接続で広いデータ帯域幅を実現できます。 このモジュールをM9037A PXIe組込みコントローラーと組み合わせて使用すれば、マルチシャーシシステムの2台のシャーシを相互に接続することもできます。
最高の性能を確保するためには、M9022AをKeysight M9048BなどのGen 3 x8ホストPCカードと組み合わせて使用します。 Keysight Y1202AやY1203AなどのGen 3速度で動作検証済みのx8 PCIeも使用してください。
M9010A
M9010A PXIe 10スロットシャーシ、Gen 3パフォーマンス、8個のPXIeハイブリッドスロット
M9019A
M9019A PXIシャーシは、16個のPXIeハイブリッドスロットを備え、PXIeモジュールとハイブリッド互換モジュールの数と配置をより柔軟に組み合わせることができます。
Keysight M9019A PXIe 18スロットGen 3シャーシは、要求の厳しいアプリケーションに必要な柔軟性、互換性、性能を備えています。 16個のPXIeハイブリッドスロットを備え、PXIeモジュールとハイブリッド互換モジュールを混在して搭載できます。 超高性能のPCIe®スイッチファブリックは、最高Gen 3の速度で動作し、最大24 GB/sのシステムデータ帯域幅を備えています。 M9019AとM9022A/23A/24A PXIeシステムモジュールおよびM9048B/49A PCIeデスクトップアダプターを組み合わせて使用すれば、外部PCへの最高Gen 3のx16 PCIeリンクが実現します。
M9019Aは、革新的な冷却設計により、ほとんどの場合、4Uのラックスペースにシャーシを収納できます。 最新の1Uラック・マウント・コンピューターと組み合わせれば、わずか5Uのラックスペースで、高性能システムを構築できます。 さらに、オプションの「通気口」モジュールを使用すれば、シャーシの前面からより多くの冷気を供給できます。
M9049A
M9049Aは、PCIe拡張スロットを搭載したデスクトップまたはラックマウント型外部コンピュータ向けのPCIeホストインターフェースカードです。このカードは、Gen 3 x8 PCIeケーブルリンクを2つ備え、各リンクで最大8 GB/sの速度を実現します。
M9049Aは、PCIe拡張スロットを備えたコンピュータ用のPCIeインターフェースカードで、 外部コンピュータとAXIe/PXIeシャーシとの間に、極めて高性能のリンクを確立します。 M9049Aは柔軟に構成できます。 各カードにはGen 3 x8 PCIeケーブルリンクが2個装備されているので、各ポート最高8 GB/sの速度を実現できます。 また、これら2個のポートを1つのx16ケーブルリンクに結合することにより、最高16 GB/sの速度を実現できます。このため、高性能デスクトップコンピュータまたはラック・マウント・コンピュータを使用して大量のデータを扱うシステムを構築できます。
M9049Aは、PCIeスイッチとクロックアイソレーションを使用することで、高品質のクロックソースをPCIeケーブル経由でPXIe/AXIeシャーシに供給できます。 このため、M9049Aが収納されているPCに関係なく、常に同じ高性能PCIeリンクを提供します。
カードにはx8 Molexケーブルコネクタが2個装備されていて、Gen 3速度で動作検証済みのx8~x8 PCIeケーブル(Keysight Y1202AやY1203Aなど)と組み合わせて使用します。 操作はソフトウェアアプリケーションに対してトランスペアレントで、ソフトウェアドライバーは必要ありません。