Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
N1297A
キーサイトB2900 SMU用N1297Aバナナ-トライアクス・アダプタ。標準2線式非ケルビン接続用に構成されています。
N1297Aバナナ-トライアックスアダプタ(2線式(非ケルビン)接続用)は、高性能トライアキシャルケーブルの使用を可能にすることで、1 nA未満の低電流測定をサポートします。このソリューションにより、トライアキシャルベースのテストフィクスチャとウェーハプローバの両方に簡単に接続できます。
N1297B
キーサイトB2900 SMU用N1297Bバナナ-トライアクス・アダプタ。4線式ケルビン(低抵抗)測定用に構成されています。
N1297Bは、4線式(ケルビン)接続用のバナナ-トライアックスアダプタで、高性能トライアキシャルケーブルの使用を可能にすることで、1 nA未満の低電流測定をサポートします。このソリューションにより、トライアキシャルベースのテストフィクスチャとウェーハプローバの両方に簡単に接続できます。