Choose a country or area to see content specific to your location
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
中國臺灣
尋找感興趣的產品?
探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。
無可用的篩選器
N1297A
N1297A 香蕉頭-三軸轉接器,適用於 Keysight B2900 SMU,配置用於標準 2 線非開爾文連接。
N1297A 香蕉插頭-三軸轉接器適用於 2 線式(非開爾文)連接,可透過使用高性能三軸電纜支援小於 1 nA 的低電流測量。此解決方案可輕鬆連接基於三軸的測試夾具和晶圓探針台。
N1297B
N1297B 香蕉頭-三軸轉接器,適用於 Keysight B2900 SMU,配置用於 4 線開爾文(低電阻)量測。
N1297B 是適用於 4 線式(開爾文)連接的香蕉插頭-三軸轉接器,可透過使用高性能三軸電纜支援小於 1 nA 的低電流測量。此解決方案可輕鬆連接基於三軸的測試夾具和晶圓探針台。