測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
N9910X
N9910X RFおよびマイクロ波ハンドヘルドアクセサリは、キーサイトのインストールおよび保守テストツールを補完。
N9910X RF/マイクロ波ハンドヘルドアクセサリは、キーサイトの設置/保守テストツールを補完するものです。
これらのアクセサリは、キーサイトの測定器を使用する際に測定ニーズに合ったソリューションを提供します。
U1780A
U1700シリーズ・ハンドヘルドメータを、このAC電源アダプタによりバッテリを使うことなく駆動
キーサイト U1780Aは、ご使用の国に適合するAC電源アダプタと電源ケーブルで構成されています。アダプタは、U1700シリーズ用です。このオプションのアダプタを使用すれば、付属のバッテリを使用しなくても、U1700シリーズを使用できます。
U1170A
ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ U1252A および U1253A の NI-MH充電式バッテリーを充電
キーサイト U1170Aバッテリ充電アダプタは、キーサイト U1252A/U1253Aハンドヘルド・デジタル・マルチメータのNI-MH充電式バッテリ用充電器です。NI-MHバッテリは、このデジタル・マルチメータの出荷時に標準で付属しているものです。
N1418A
B2983A フェムト/ピコアンメータおよびB2987A エレクトロメータ/高抵抗計に使用します。
N1418Aは、B2983Aフェムト/ピコ電流計およびB2987Aエレクトロメータ/絶縁抵抗計用のバッテリー・パックです。これらの製品に付属するバッテリーと同じものです。バッテリーを充電するために、N1419Aベンチトップ・バッテリー充電器を使用できます。