お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U1780A ハンドヘルド・コンポーネント・テスタ用のAC電源アダプタ
U1700シリーズ ハンドヘルドメータを、このAC電源アダプタによりバッテリを使うことなく駆動
U1700シリーズ・ハンドヘルドメータを、このAC電源アダプタによりバッテリを使うことなく駆動
ハイライト
- U1700シリーズ用のAC電源アダプタ
- ご使用の国に適合する電源ケーブルが付属
Keysight U1780Aは、ご使用の国に適合するAC電源アダプタと電源ケーブルで構成されています。アダプタは、U1700シリーズ用です。このオプションのアダプタを使用すれば、付属のバッテリを使用しなくても、U1700シリーズを使用できます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。