お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Y1740A ケーブルアセンブリー
キーサイト PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ(M983xA/M980xA) 、または Streamlineシリーズベクトル・ネットワーク・アナライザに推奨
キーサイト PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ(M983xA/M980xA) 、または Streamlineシリーズベクトル・ネットワーク・アナライザに推奨
ハイライト
Y1740Aは位相安定性に優れたフレキシブルケーブルです。 このケーブルは、次のキーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザを用いた正確なSパラメータ測定用として推奨します:StreamlineシリーズVNA、M983xA/M980xAシリーズPXIe VNA/M981xASシリーズ PXIeベクトル・コンポーネントアナライザ (VCA)
- オプション100:3.5 mm(オス)-3.5 mm(オス)、26.5 GHz、36インチ
- オプション200:2.92 mm(オス)-2.92 mm(オス)、40 GHz、36インチ
- オプション300:2.4 mm(オス)-2.4 mm(オス)、50 GHz、36インチ
- オプション310:2.4 mm(オス)-2.92 mm(オス)、40 GHz、36インチ
- オプション400:1.85 mm(オス)-1.85 mm(オス)、67 GHz、1 m
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。