お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Y1260A Micro GPIB Cable for Embedded Controllers and PXIe System Modules
Connect a MicroD25 GPIB to a standard GPIB connection; compatible with the M9037A, M9537A, and M9024A
Connect a MicroD25 GPIB to a standard GPIB connection; compatible with the M9037A, M9537A, and M9024A
HIGHLIGHTS
- GPIB-MicroD25
- 1 m
- M9037A、M9537A、M9024Aで使用可能。 M9036Aでは使用不可。
Y1260Aを使用すれば、MicroD25 GPIBとGPIBインタフェースを接続できます
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。