お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Y1248A Multi-Site (4 Sites of 4 Channels) Signal Cable, 1 meter
Use to connect 16 channels divided into 4 independent partitions (connectors)
Use to connect 16 channels divided into 4 independent partitions (connectors)
HIGHLIGHTS
Y1248Aマルチサイト(4チャネル、4サイト)信号ケーブル(1 m)を使用して、4つの独立したパーティション(コネクタ)に分割された16個のチャネルを接続します。これはM9195A PXIe DSRのアクセサリです。
- 4つの独立したパーティション(コネクタ)に分割された16個のチャネル
- 各パーティションには、固定ラッチ付きEdge Rate™コネクタ、4個のデジタルチャネル、4個のPMUセンスチャネル、1個の高電圧チャネル、1個のオープンドレインチャネルがあります。
- また、つまみネジカバーが4個付属しているので、適宜ご使用ください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。