Use to connect 16 channels divided into 4 independent partitions (connectors)

HIGHLIGHTS

Y1248A 다중 사이트(채널 4개의 4개 사이트) 1m, 신호 케이블을 사용해서 4개의 독립 파티션(커넥터)으로 나뉜 채널 16개를 연결하십시오. 이것은 M9195A/B PXIe DSR 액세서리입니다.

  • 4개의 독립적 파티션(커넥터)으로 나뉜 16채널
  • 각 파티션에는 스퀴즈 래치가 있는 Edge Rate™ 커넥터, 디지털 채널 4개, PPMU 감지 채널 4개, 고전압 채널 1개, 개방 드레인 채널 1개가 들어있습니다.
  • 또한 대체용 손잡이 나사 후드 4개가 옵션으로 제공됩니다.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?