お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Y1245A Single-Site (16 Channels) Signal Cable, 0.5 meter
Use to connect 16 digital channels, 16 PPMU sense channels, 4 high-voltage channels, and 4 open drain/ground channels
Use to connect 16 digital channels, 16 PPMU sense channels, 4 high-voltage channels, and 4 open drain/ground channels
HIGHLIGHTS
- 16個のデジタルチャネルを接続するための0.5 mの信号ケーブル、16個のPMUセンスケーブル、4個の高電圧チャネル、4個のオープン・ドレイン/グランド・チャネル。
- 16個のデジタルチャネル用の60個のマイクロ同軸ライン、16個のPMUセンスケーブル、4個の高電圧チャネル、4個のオープン・ドレイン/グランド・チャネル。
- オス型Edge Rate™(スクイーズラッチまたはつまみねじ付き)。
Y1245Aシングルサイトケーブル(16チャネル)0.5 mの信号ケーブルを使用して、16個のデジタルチャネル、16個のPMUセンスケーブル、4個の高電圧チャネル、4個のオープン・ドレイン/グランド・チャネルを接続します。これは、M9195A PXIe DSRのアクセサリです。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。