RFと通信/DSPの両方の解析にアクセスできるため、RF Linkは時間指定データフロー解析と正確なRFシステムモデルを接続することができます。

ハイライト

W4803B システムデザイン Core、RF、Comms/DSPには、以下のものが含まれます:

  • 周波数ドメインおよびタイムドメイン解析エンジン
  • ベースバンドおよびDSP設計と連動した回路精度の高いRFモデリング

システムデザイン (SystemVue) は、キーサイトの最高峰のRFおよびベースバンド・システム・モデリング・プラットフォームです。 Core + RF + Comms/DSPバンドルにより、システム設計者は、複雑な変調信号のベースバンドおよびデジタル解析と組み合わせた高精度RFモデリング用の完全な解析パッケージを利用することができます。 システム全体の性能を検証し、コンポーネント設計とプロトタイピングの間の検証ギャップを埋めることができます。 このバンドルは、グラフィカルなブロック、MATLABスクリプトモデル、C++によるベースバンドモデリングをサポートしています。 また、シミュレーションや測定によるRFビヘイビアモデルにも対応し、実装後のシステムレベルでのボトムアップ検証を迅速に行うことができます。 最新のテスト機器との接続により、W4803Bバンドルは、コンセプトからハードウェア検証までの「モデルベース設計」フローを実現します。

ご要望、ご質問はございませんか。