デジタル信号処理システムの設計を作成します。 一般的なDSPコンポーネント、デジタル変調、SerDes、MIMO、従来のセルラー規格のライブラリーを含みます。

ハイライト

W4802B システムデザイン Core、Comms/DSPには、以下のものが含まれます:

  • マルチエンベロープ機能を備えたデータフロータイムドメイン解析
  • 通信、DSP、RFのための300以上のシミュレーションブロック
  • RF効果を計算し、RFビヘイビアモデルを含む
  • キーサイトの測定器へのリンクをサポート

システムデザイン (SystemVue) は、キーサイトの最高峰のRFおよびベースバンド・システム・モデリング・プラットフォームです。 Core + Comms/DSPバンドルは、システムデザイン CoreとW4501E Comms/DSP 解析エレメントを組み合わせ、システム設計者が当社のデータフローシミュレータを利用できるようにしたものです。 このタイム・ドメイン・エンジンは、複雑な変調信号のシミュレーションが可能で、一般的な通信ビルディングブロックのライブラリや、多くのデジタル変調フォーマット用のリファレンストランスミッターおよびレシーバーを含んでいます。 また、RF障害モデリングをタイムドメインで行うための多数のRFビヘイビアブロックが含まれており、キーサイトの測定器やADSの測定およびシミュレーションベースのビヘイビアモデルもサポートしています。

ご要望、ご質問はございませんか。