お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W3625B PathWave ADSコア + EM Design + Layout + HSD Ckt Sim + SIPro + PIPro
予測可能かつ生産的で示唆に富んだデザイン過程のためのSIとPIの連結ワークフロー
高速シリアル・シグナル・インテグリティーとパワーインテグリティーのためのレイアウト後のEM検証が含まれています。
主な特長
W3625B PathWave ADSコア+EM Design+Layout+HSD Ckt Sim+SIPro+PIProは以下を含みます:
- SIPro電磁界解析
- PIPro電磁界解析:DC IRドロップ解析、ACインピーダンス解析、および電気-熱解析
- トランジェントコンボリューション
- チャネルシミュレーション
W3625Bは、パワーインテグリティーとシグナルインテグリティー解析が可能であり、高速シリアル・チャネル・シミュレーションが装備されています。 SIProはシグナルインテグリティー解析を提供し、Power-Awareシミュレーションエンジンを使用して信号ネットとパワーネットの損失と結合を特性評価することができます。 PIProはDC IRドロップ解析、ACインピーダンス解析、電気-熱解析など、電源分配回路(PDN)のパワーインテグリティー電磁界解析を実現します。 このバンドルには、Sパラメータシミュレーション、チャネルシミュレーション、トランジェントシミュレーション、コントロールド・インピーダンス・ライン・デザイナー(CILD)、ビアデザイナーを備えたHSD回路シミュレーションが含まれます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。