お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W3040E PathWave Sys-Ckt 検証シミュレーター
業界で最も信頼されているRF/マイクロ波設計ツール
RFミックスド・シグナル・システムの回路検証のためのPtolemyおよび検証テストベンチ(VTB)データフローシミュレータ レーダー、5G/携帯電話、WiFi/コネクティビィティVTBライブラリと組み合わせて使用することを前提条件として、産業用レーダー/ワイヤレス/ネットワーキングコネクティビティ規格に対してRF回路を検証します。
主な特長
W3040E PathWave Sys-Ckt 検証シミュレーターには、以下が含まれます:
- DSP、RFミックスドシグナル、ベースバンド・システム・シミュレーションのためのPtolemyデータフロー数値シミュレーター
- RF回路をレーダー、無線、ネットワーク接続の業界標準に対して検証するための検証テストベンチ(VTB)エンジン
- ADS回路シミュレーターとの協調シミュレーション(回路エンベロープ、トランジェント/コンボリューション)
- デジタルHDLシミュレーター(Cadence NC-Sim、Siemens-Mentor Modelsim)と協調シミュレーションが可能
Pathwave システム回路検証シミュレーターは、Ptolemyと検証テストベンチのデータフロー数値エンジンを搭載し、デジタル信号処理(DSP)、RF-ミックスシグナル、ベースバンドシステム設計機能を含む通信システムシミュレーションを、Pathwave Advanced Design System(ADS)に提供します。 RF (Circuit Envelope Simulator)、アナログ(トランジェント/コンボリューション回路 similar)、デジタルHDL (Cadence NC-Sim and Mentor Modelsim) シミュレーターと協調シミュレーションを行い、ビヘイビアブロックとトランジスタ・レベル・ブロックによる包括的なRFミックスドシグナル設計および最適化を可能にします。
注: このエレメントライセンスが動作するには、ホストバンドルが必要です。 推奨されるバンドル構成については、こちらをクリックしてください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。