発振器の立ち上がりや増幅器のパルスド応答などトランジェント励振下のノンリニアRF回路を解析 コンボリューションが周波数ドメインモデルを使ってタイムドメイン・トランジェント解析を行い、高度なアルゴリズムにより因果律と受動性を保証します。

主な特長

W3023E PathWave RF トランジェント/コンボリューションは以下を含みます:

  • 周波数ドメインモデルをサポートする高周波のSPICEのようなシミュレータ
  • 高度なコンボリューションアルゴリズムにより、因果律と受動性を保証し、精度を向上
  • リニアおよびノンリニアのデバイスモデルによるタイム・ドメイン・ノイズ解析
  • タイム・ドメイン・ リフレクトメトリーと最適化

Pathwave RF トランジェント/コンボリューション回路シミュレータは、非常に大規模なベースバンドおよび発振器回路のスタートアップおよびパルス動作を解析するためのノンリニア・タイム・ドメイン・シミュレータです。 また、あらゆるリニアおよびノンリニア・デバイス・モデルからの過渡ノイズの寄与を解析します。 高度なコンボリューションアルゴリズムにより、マイクロストリップ、ストリップライン、遷移、不連続性などの周波数ドメインモデルの因果律や受動性をタイムドメインで使用した場合の精度で保証します。 回路図へのDCバックアノテーション、時間領域での最適化、リフレクトメトリーなどの機能を備えています。

注: このエレメントライセンスが動作するには、ホストバンドルが必要です。 推奨されるバンドル構成については、こちらをクリックしてください。

ご要望、ご質問はございませんか。