お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W3021E PathWave ハーモニックバランス
業界で最も信頼されているRF/マイクロ波設計ツール
周波数ドメインのノンリニア回路を解析し、増幅器/ミキサー/発振器/カスタム回路などのRF/MW回路の定常非線形特性を表す振幅/位相の異なる周波数スペクトラムを作成します。
主な特長
W3021E PathWave 高調波バランスは以下を含みます:
- ノンリニア高調波バランス回路シミュレータ
- 無制限のマルチトーン周波数ドメイン・ノンリニア・シミュレーションおよび最適化
- 位相雑音解析
- ロード/ソースプル解析
- Xパラメータ・ノンリニア・モデル作成およびシュミレーション
- 包括的なノンリニア安定性解析
PathWave 高調波バランスは、他の方法では解決できない大規模で高度なノンリニア回路に対する堅牢な収束性で知られています。 また、ロードプルやXパラメータ生成など、複雑なノンリニア解析のための豊富なテンプレートが付属しています。 包括的なノンリニア安定性解析により、あらゆる動作条件での増幅器の安定性を保証します。
注: このエレメントライセンスが動作するには、ホストバンドルが必要です。 推奨されるバンドル構成については、こちらをクリックしてください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。