お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U281B Waveguide to 1.85 mm (m) Adapter, U-Band, 60 GHz
Transform a waveguide transmission line into a 50 Ω coaxial line with a maximum SWR of 1.17
Transform a waveguide transmission line into a 50 Ω coaxial line with a maximum SWR of 1.17
ハイライト
- 周波数レンジ: 40~60 GHz
- 最大SWR: 1.17
- 導波管規格: EIA WR-19
- フランジ規格: UG-383 (mod)/U
- 同軸コネクタ: 1.85 mm(オス)
- フランジ規格: UG-383 (mod)/U
Keysight U281Bアダプタは、導波管伝送ラインを50Ω同軸ラインへ変換します。電力は双方向に伝送され、個々のアダプタは1.3未満のSWRで導波管帯域のフル周波数レンジをカバーします。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。