Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
GS-8800シリーズ(PXT)無線通信デザイン検証(DV)/コンフォーマンス・テスト(CT)システムは、KeysightのGS-8800シリーズのデザイン検証/コンフォーマンス・ツールの1つで、FDD-LTE UE開発者、チップセット・メーカ、テスト・ハウス、移動機ネットワーク・オペレータ向けの製品です。U1911Aオプションを使えば、FDD-LTEデバイスを3GPP TS 36.521-1 RF仕様に基づいてテストできます。セクション6(トランスミッタ・テスト)、セクション7(レシーバ・テスト)、そして将来のテスト・セクション用のテスト・ケースをサポートできます。技術的な要件に応じて、購入時にいくつかのオプションを選択可能です。
U1911Aは、3GPP TS 36.521-1 RF仕様のほかにも、サービス・プロバイダの要件に準拠した補足テスト・ケースを、補足オプションによりサポートします。
ソフトウェア・ライセンスは永久的なので、ソフトウェア技術サポート契約(U1909AS)が有効である間は、3GPP TS 36.521-1の将来のバージョンに対応する新しいテスト・ケース(存在する場合)、新機能、仕様で、継続的にソフトウェアを更新できます。詳細は、こちらをクリックしてください。
時流に遅れない!ソフトウェア技術サポート契約(STSC)付きの最新ソフトウェア・バージョンをご使用ください。STSCは、新しいテスト・ケース(購入ライセンスに対応)や機能拡張が含まれた、新しいソフトウェア・アップデートのお知らせを自動的に送付しています。また、製品のエキスパートから技術サポートを受けることができます。これにより、変化の激しいLTEの開発に対応し、高性能の研究開発ツールを最大限に活用できます。また、製品ライフサイクル全体に対する投資を保護できます。