お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U1169Aテスト・プローブ・リード(19 mmと4 mmのチップが付属)
ハンドヘルド・デジタル・マルチメータと組み合わせてご使用ください;絶縁テスト・リード、19 mmチップ付属のテスト・プローブ、および4 mmチップ付属のテスト・プローブで構成。
ハンドヘルド・デジタル・マルチメータと組み合わせてご使用ください;絶縁テスト・リード、19 mmチップ付属のテスト・プローブ、および4 mmチップ付属のテスト・プローブで構成。
ハイライト
- テスト・リード:CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、15 A定格
- テスト・プローブ(19 mmチップ):CAT II 1000 V、15 A定格
- テスト・プローブ(4 mmチップ):CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、15 A定格(CAT IV環境に強く推奨)
U1169Aは、絶縁テスト・リード2本(赤と黒)、19 mmのチップが付属したテスト・プローブ2本、4 mmのチップが付属したテスト・プローブ2本で構成されています。Keysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用。定格:CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、15 A
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。