U1169A Test Probe Leads, with 19-mm Tips and 4-mm Tips
Use with handheld DMMs; consists of insulated test leads, 19-mm-tips test probes, and 4-mm tips test probes
A partir de
Use with handheld DMMs; consists of insulated test leads, 19-mm-tips test probes, and 4-mm tips test probes
HIGHLIGHTS
- Cabos de teste: classificação CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 15 A
- Pontas de teste (ponta de 19 mm): classificação CAT II 1000 V, 15 A
- Pontas de teste (ponta de 4 mm): classificação CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 15 A (altamente recomendado para ambiente CAT IV)
O U1169A consiste em um par (vermelho e preto) de cabos de teste isolados, um par de pontas de teste com pontas de 19 mm e outro par de pontas de teste com pontas de 4 mm. Recomendado para uso com os multímetros digitais de mão da Keysight. Classificação CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 15 A.
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?