お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S97084BエンベディッドLO機能
S97084Bは、アナライザのレシーバーを被試験コンバーターの出力周波数に同調させます。内蔵LOや共通基準信号に直接つなぐ必要はありません。
S97084Aは、アナライザのレシーバーを被試験コンバーターの出力周波数に同調させます。内蔵LOや共通基準信号に直接つなぐ必要はありません。
ハイライト
- LO信号源を内蔵した周波数コンバーターの相対位相と絶対群遅延を、共通の基準信号にアクセスすることなく正確に測定することが可能
- 迅速で簡単な2段階校正のため、デバイスの測定により多くの時間を費やすことが可能
- データ品質を損なうことなくスループットを最大化するテスト条件の最適化
このアプリケーションは、アナライザのレシーバーを被試験コンバーターの出力周波数に同調させます。内蔵LOや共通基準信号に直接つなぐ必要はありません。 S97084Bは、S97082B 測定アプリケーションと一緒に使用することを想定しています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。