お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S97083B ベクトルとスカラー ミキサー/コンバーター測定
S97083Bは、基準ミキサーや校正ミキサーがなくても、ミキサーやコンバーターの変換利得/損失、相対位相、絶対群遅延についてフルに校正した測定を実現
S97083Bは、基準ミキサーや校正ミキサーがなくても、ミキサーやコンバーターの変換利得/損失、相対位相、絶対群遅延についてフルに校正した測定を実現します。
ハイライト
主なコンバーター測定:
- 掃引/固定の入出力周波数と入力/LO パワーを使用した、変換損失/利得のフル校正済み測定および位相/群遅延測定
- SMC+位相クラスは、基準ミキサーを使用しない、リニア位相からの偏移と絶対群遅延の測定を提供
- VMC により、周波数変換デバイスの群遅延を測定する機能が加わります。
- S97084B を使用した、エンベデッド LO コンバーターの測定
高度な校正
- パワー・メータ・ベースの校正により、高確度な変換利得/損失を実現
- SMC+位相コム・ジェネレーター・ベースの校正により、校正ミキサーが不要
セットアップしやすさと使いやすさ
- 直観的なタブベースのユーザーインタフェースにより、容易に測定を設定可能
- 校正ウィザードにより、校正手順をガイド
- アプリケーションにより、外部信号発生器およびパワーメータを制御
S97083B は、スカラーミキサー/コンバーター+位相 (SMC+位相) 測定クラスを備え、基準ミキサーや校正ミキサーがなくても、ミキサーやコンバーターの変換利得/損失、相対位相、絶対群遅延についてフルに校正した測定を実現します。 校正ミキサーを使用しない場合は、U9391C/F/G コムジェネレーターと外部 DC 電源が必要です。 周波数変換デバイスの群遅延を測定するためのベクトルミキサー特性評価 (VMC) 機能も備えています。 VMC は、ユーザーから提供された校正ミキサーの特性評価に使用することができます。
S97083B は、シングルおよびデュアル変換ステージで、ミキサー/コンバーター測定をセットアップするためのわかりやすくて使いやすいユーザーインタフェースを提供します。 また、アナライザの内蔵信号源および外部信号発生器を制御して、LO 信号として使用することができます。
S97083B は S97082B のスーパーセットですので、一緒にインストールしないでください。 S97083B と S97084B を組み合わせて使用することにより、LO 内蔵コンバーターの測定が可能です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。