お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S97082Bスカラーミキサー/コンバーター測定
S97082B スカラーミキサー/コンバーター測定は、簡単なセットアップと校正で、最高確度のスカラー変換損失/利得測定を実現
S97082B スカラーミキサー/コンバーター測定は、簡単なセットアップと校正で、最高確度のスカラー変換損失/利得測定を実現します。
ハイライト
- わかりやすいユーザーインタフェースを使用したミキサー/コンバーター測定
- 周波数オフセット掃引
- 整合補正パワーメータ校正
- 外部信号発生器およびパワーメータの制御
- すべてのUSBベクトル・ネットワーク・アナライザで使用可能
S97082B スカラーミキサー/コンバーター測定は、セットアップ/校正が簡単で、オンポート校正とパワーメータ校正を組み合わせて不整合誤差を除去することにより、最高確度のスカラー変換損失/利得測定を実現します。 S97082Aは、ミキサー/コンバーター測定のセットアップ用のわかりやすくて使いやすいユーザーインタフェースと、1つまたは2つの変換ステージを備えています。 また、アナライザの内蔵信号源および外部信号発生器を制御して、LO信号として使用することができます。
S97082B ソフトウェアは、Keysight Streamlineシリーズ ベクトル・ネットワーク・アナライザと互換性があります。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。