お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S97015B Sパラメータおよびパワー測定の不確かさのリアルタイム表示
Sパラメータ測定とパワー測定の不確かさを測定トレースと同じ画面にリアルタイムで表示できます。 不確定要素を確実に見積もり、より現実的なリミットラインを合否判定に適用し、生産歩留まりを向上させることができます。
S97015Bは、Sパラメータ測定とパワー測定の不確かさを測定トレースと同じ画面にリアルタイムで表示します。 これによりユーザーは不確定要素を確実に見積もり、より現実的なリミットラインを合否判定テストに適用し、生産歩留まりを向上させることができます。
ハイライト
S97015Bは、Sパラメータ測定とパワー測定の不確かさを測定トレースと同じ画面にリアルタイムで表示します。 これによりユーザーは不確定要素を確実に見積もり、より現実的なリミットラインを合否判定に適用し、生産歩留まりを向上させることができます。
- Sパラメータとパワー測定におけるリアルタイムな不確定要素
- 校正基準、パワーセンサ、ノイズ、ケーブルとコネクターの再現性の複合的な不確定要素を推定
- 実際の測定トレースで不確定要素を表示
- 現行のキーサイト不確かさ計算機と互換性あり
- P50xxA Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザで使用可能
詳細については、キーサイトネットワーク・アナライザ・ソフトウェアをご確認ください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。