お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S96460B真の差動信号による評価
S95460Bは、不整合補正された真の差動信号による評価を行い、4ポートE5080Bベクトル・ネットワーク・アナライザでの正確な平衡測定を可能にします
S95460Bは、不整合補正された真の差動信号による評価を行い、4ポートE5080Bベクトル・ネットワーク・アナライザでの正確な平衡測定を可能にします
ハイライト
実際の動作条件で正確な平衡測定を実現
S96460B iTMSA (Integrated True-mode Stimulus Application) は、不整合補正されたトゥルーモード(真の差動モードおよび真のコモンモード)入力信号を備え、実際の動作条件で正確な平衡測定を実現します。iTMSAはまた、任意位相/振幅オフセットの順方向のみ掃引、逆方向のみ掃引、周波数掃引、パワー掃引を使用した平衡測定も可能です。 S96460Bは、2個の信号源のある4ポートE5080B構成(E5080B-4x2)でのみ動作します。
- トゥルーモード入力信号による高速で完全に誤差補正されたミックスドモードSパラメータ測定
- VNA/DUT不整合誤差補正済みの正確な差動モード/コモンモード入力信号
- ノーマルモード/インフィクスチャモードの任意位相/振幅オフセット
- 双方向掃引、順方向のみ掃引、または逆方向のみ掃引のトゥルーモード入力信号
- 平衡入力/出力デバイス、平衡デバイス1台およびシングルエンドデバイス1台をサポート
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。