お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S94510B ノンリニアコンポーネント特性評価
DUTの入射波、反射波、透過波の校正されたベクトル補正波形を測定し、表示
ハイライト
S94510B ノンリニアコンポーネント特性評価は、被測定デバイス(DUT)の非線形特性に関する強力な知見を提供します。
- ダイナミックI/Vカーブなど、ユーザー定義のパラメータの表示を作成できます。
- ユーザーが定義するモデルを構築するための完全な入出力波形データの抽出
- フロントパネルのグラフィカル・ユーザー・インタフェース(GUI)とリモート・プログラミング・インタフェースを使用して、迅速かつ容易にセットアップと測定を行うことができます。
- 周波数、時間、またはパワードメインで表されるデータは、それぞれデバイスの動作に関する独自の知見を与え、設計を最適化することができます。
無料の試用版
- 30 日間の無料試用ライセンスを入手
- PNAシリーズでソフトウェアアプリケーションを実行可能
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。