Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのAI RAN開発・最適化・検証ソリューションは、複雑なRANシナリオにおけるAIモデルのトレーニング、テスト、およびベンチマークのために、現実的で大規模かつ高精度なネットワークモデルとデータセットを生成することを可能にします。
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
ワイヤレスネットワークは、静的でハードウェア主導のアーキテクチャから、自己最適化が可能なインテリジェントなソフトウェア定義システムへと急速に進化しています。最新のネットワークが大規模な接続性、多様なサービス要件、および複雑な無線環境を導入するにつれて、従来のルールベースの管理では不十分になります。これにより、データ駆動型インテリジェンスがネットワークスタック全体に組み込まれたAIネイティブなネットワークアーキテクチャへの移行が進み、AIを活用して効率、適応性、およびパフォーマンスを向上させる次世代の無線アクセスネットワークであるAI無線アクセスネットワーク (AI RAN) への道が開かれています。
キーサイトのS6221A AI RANシミュレーションツールセットソリューションは、テレコムイノベーターが以下のことを可能にします。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。