お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
2.4 mm(メス)アダプタ用R281A、Rバンド、40 GHz
最大SWR1.13で導波管伝送ラインを50 Ω同軸ラインに変換
最大SWR1.13で導波管伝送ラインを50 Ω同軸ラインに変換
ハイライト
- 周波数範囲: 26.5~40 GHz
- 最大SWR: 1.13
- 導波管識別子: EIA WR-28 MIL-W-85/3-009
- フランジ識別子: UG-599/U MIL-F-3922
- 同軸コネクタ: 2.4 mm(メス)
Keysight R281Aは、26.5~40 GHzの周波数範囲を持つ、2.4 mm(メス)コネクタとWR-28導波管フランジの同軸-導波管アダプタです。 アダプタは、どちらからでも入力でき、他方で出力できる双方向です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。