검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
R281A Waveguide to 2.4 mm (f) Adapter, R-Band, 40 GHz
Transform a waveguide transmission line into a 50 Ω coaxial line with a maximum SWR of 1.13
Transform a waveguide transmission line into a 50 Ω coaxial line with a maximum SWR of 1.13
HIGHLIGHTS
- 주파수 범위: 26.5 - 50GHz
- 최대 SWR: 1.13
- 도파관 지시기(Waveguide Designator): EIA WR-28 MIL-W-85/3-009
- 플랜지 지시기(Flange Designator): UG-599/U MIL-F-3922
- 동축(coaxial) 커넥터: 2.4mm(f)
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?