Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
モジュラー アプリケーション特化型の自動インラインテストスイートで、高速デジタル プログラミングに最適化されており、最大スループットを実現するため112チャネルまで拡張可能です。
Maximum node count
0
Fixture actuation
Press down
System width
800 mm
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイトA90は、現代の大量生産の要求に追随できるよう設計された、カスタムアプリケーション向けのインラインテストシステムです。そのモジュラーアーキテクチャは、アプリケーション固有の計測器を統合し、生産ラインにおける幅広いテストおよびプログラミングのニーズをサポートします。
現在の構成では、A90は超高速の並列性能で、最大112チャネルまで拡張可能な中規模から大規模のファームウェアペイロード向けインラインフラッシュプログラミングを加速します。ICTからのプログラミングをオフロードし、フラッシングのボトルネックを排除することで、A90はメーカーがスループットを最大化し、タクトタイムを維持し、製品をより迅速に市場に投入するのに役立ちます。
A90インラインアプリケーションテストスイートは、以下のことを可能にします。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。