Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのDuSIMは、ミッドホールインターフェースのトラフィックをエミュレートすることにより、O-RANのO-CU機能、性能、コンフォーマンスを検証するためのDUエミュレーターです。
Sub system simulated
O-Gnb, O-DU
Test types
O-CU southbound
Interfaces supported
F1
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
DuSIMは、O-RAN O-CUの機能、性能、ミッドホールインターフェースでのコンフォーマンスを検証するためのDUエミュレーターです。 DuSIMは最大何百ものO-DUや何千ものUEまで拡張でき、アーキテクチャの拡張性と性能をテストしたいO-CUベンダーが対象です。 ソフトウェアのみのソリューション(ハードウェアはオプション)はNSAおよびSAトポロジーに対応します。
ミッドホールインターフェースにおけるO-RAN O-CUの機能、性能、およびコンフォーマンスの検証
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。