Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Nemo Handyは、エアインタフェースの無線診断情報と、モバイルアプリケーションのQoS/QoEを測定するAndroidアプリケーションです。
タイプ
Data Measurement Product
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
新しい市販スマートフォンで全機能測定可能
ハンドヘルド・ドライブ・テスト・ツールであるNemo Handyは、屋外や人通りの多い屋内の両方の測定に非常に適しており、同時に通常の携帯電話として使用することも可能です。 Nemo Handyは、ハンドヘルド市場で最高のリアルタイム測定のビジュアリゼーションを備えています。
豊富な種類のリアルタイム表示に加えて、すべてのRFおよび信号データは、携帯電話の内部ストレージに記録されます。 ログファイルは、Nemoファイルフォーマットで記録されるので、Nemo Analyzeまたはサードパーティ製ポストプロセッシングツールによって容易にポストプロセッシングが可能です。
Nemo Handyは、Samsung Galaxy S23 5Gなどの最新のAndroid端末でサポートされています。 Nemo Handyは、5G NR、5G NR NSA/SA、5Gキャリアアグリゲーション、LTE/LTE-A、2G~4Gの従来のテクノロジー、WiFi/WiFi6ワイヤレスネットワーク、およびモバイルアプリケーションQoS/QoEの測定とモニタリングに対応しています。 Nemo Handyを使用して、VoLTEやキャリアアグリゲーションのような最新のテクノロジーをテストすることができます。 Nemo Handyの機能には、POLQA音声品質テスト、PEVQ-Sビデオ品質テスト、屋内測定、印加機能、YouTubeビデオストリーミング、BTSアイコンによるライブ・マップ・サポートなどがあります。 Nemo Handyは、ハンドヘルド市場で最高のリアルタイム測定のビジュアリゼーションを備えています。 Nemo Handyにより、音声通話、音声品質、FTP/HTTPデータ転送、TWAMP、iPerf、HTMLブラウジング、Google Drive、YouTubeストリーミング、Facebookテスト、LinkedInテスト、Instagramテスト、Dropboxテスト、Viberテスト、WhatsAppテスト、Zaloテスト、Fast.comデータテスト、BiPテスト、mScoreテスト、Eメールテスト、SMS & MMSメッセージ、Pingに関するすべてのアプリケーションレベル指標が入手可能です。
Nemo RFネットワークソリューションの詳細については、キーサイト Nemo無線ネットワークソリューションをご観覧ください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。