モデル:
N9938A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのハンドヘルド型スペクトラム 、FieldfoxハンドヘルドRFおよびマイクロ波アナライザモデルが含まれます。
N9938Aは、バッテリー駆動のポータブルマイクロ波スペクトラム・アナライザであり、構成のオプションとして、フル・バンド・トラッキング・ジェネレータ/プリアンプ、干渉アナライザ、タイムゲーティング機能、VSWR、反射測定、内蔵パワーメータも含まれています。
Maximum analysis bandwidth
10 MHz
Maximum frequency
26.5 GHz
VNA capabilities
No
Maximum IQ streaming bandwidth
1 MHz
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 6,854,324
モデル:
N9938A
納期:
数量
オプション
1
FieldFox 26.5 GHz マイクロ波スペクトラム・アナライザ。 | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | Type-Nコネクタ。 | キーサイト保証 - 5年間 | 米国/カナダ/欧州/中国以外の地域向けAC/DCアダプタ
キーサイトのFieldFoxハンドヘルド・アナライザは、日常のメンテナンス、詳細なトラブルシューティング、およびその間のあらゆる作業において、過酷な作業環境でも使用できるように装備されています。
構成:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。