FieldFox-class ハンドヘルド シグナル・アナライザ、14 GHz

堅牢なオールインワンFieldFox スペクトラム FieldFox スペクトラム N9936DFieldFox は、スペクトラム 、信号解析、干渉調査を最大 26.5 GHz まで行います。 GHz。

製品画像
  • VNA capabilities

    No

  • Maximum frequency

    14 GHz

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    120 MHz

  • Maximum analysis bandwidth

    120 MHz

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

広帯域信号の捕捉、解析、および対応

FieldFoxは、スペクトラムモニタリング、信号解析と生成、干渉探索に対応するオールインワン機能を提供し、フィールド環境とラボ環境の両方で性能を発揮するように設計されています。

キーサイト N9936D FieldFox ハンドヘルド・アナライザで、9 kHzから14 GHzまでの信号を測定。

  • スペクトラム解析、パルス生成、およびパワー測定を実行します。
  • 最大120 MHzのギャップフリー、リアルタイム帯域幅で、捉えにくい信号を捕捉します。
  • 最大120 MHzの帯域幅で広帯域IQデータをストリーミングします。
  • 測定器のウォームアップを必要とせずに、正確なスペクトラム・アナライザ測定 (±0.1 dB) を実行します。
  • 直感的なタッチスクリーンを使用して、ファイル管理を簡素化します。
  • 堅牢で耐候性のある設計の、3.6 kg (8 lb)の軽量ユニットを携帯できます。

同梱品:

  • AC/DCアダプタ
  • 地域対応電源コード
  • 充電式リチウムイオンバッテリー
  • バックパックおよびショルダーストラップ付きソフトキャリングケース
  • クイックリファレンスガイド