お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N9911X 低価格導波管校正コンポーネント
同軸アダプター対応の導波管、終端、フラッシュショートなど、FieldFoxの校正に最適なコンポーネントが付属
ハイライト
- 同軸アダプタ対応の導波管、終端、フラッシュ・ショート、1/4波長オフセット
- WR-137:5.38~8.18 GHz
- WR-90:8.2~12.5 GHz
- WR-62:11.9~18 GHz
- WR-42:17.6~26.7 GHz
- メートル単位とインペリアル単位(帝国単位)のフランジのサイズが利用可能
N9911Xは、FieldFox CAT/VNAの校正に最適なお求め安い価格の導波管コンポーネントのセットです。N9911X校正キットの定義はFieldFoxのファームウェアに内蔵されていますが、FieldFoxの校正キットのWebサイトからダウンロードすることもできます。
コンポーネントの詳細については、オプション・タブでご覧になれます。
N9911Xに関心をお持ちですか?
N9911X 低価格導波管校正コンポーネントの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。