お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N9080EM0E LTE/LTE-Advanced FDD測定アプリケーション、マルチタッチUI
LTE/LTE-Adanced FDD eNB/ UEトランスミッター測定を実行
3GPP規格で定義されている合否テストで、LTEおよびLTE-Advanced FDD基地局(eNB)およびユーザー機器(UE)送信機のワンボタン測定を実行
ハイライト
- LTEおよびLTE-Advanced TDDトランスミッタワンボタンアップリンクおよびダウンリンク測定を3GPP標準リリース8〜15に従って合否テストで実行
- マルチキャリア(MC)およびキャリアアグリゲーション(CA)用の定義済みE-UTRAテスト設定
- 連続構成と非連続構成の両方で同時に最大5つのコンポーネントキャリア(CC)を表示および分析
- 1024QAMまでの高次復調でスペクトラム効率の向上を追求
- スペクトラム電源測定:チャンネルパワー、SEM、累積SEM、ACLR、累積ACLR(CACLR)、OBW、スプリアスエミッション、光トランスミッター相互変調
- 変調解析測定:EVM、周波数誤差、時間調整誤差、RSTP、OSTP、I/Qオフセットなど。 EVM対シンボル、EVM対サブキャリア、検出された割り当て(サブキャリア対シンボル)、コンスタレーションダイアグラム、フレームサマリなどの色分けされたトレースにより信号障害をピンポイント特定
- 性能:残留EVM、5 MHzダウンリンク信号:最大0.34%(公称0.28%);ACLR、5 MHz E-UTRA隣接チャネル:最大-83.5 dB(公称);絶対電力精度:最大±0.19 dB
- マルチタッチ・ユーザー・インタフェースおよびSCPIリモート・インタフェース・プログラミングをサポート
- KeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプションを含む
- キーサイトは、UXA/PXA/PXE用のNモデル、MXA/EXA/MXE/VXT用のEモデル、CXA用のWモデルという階層的なアプリケーションモデルをサポートしています。 上位のアプリケーションモデルは下位のプラットフォームで実行可能です。つまり、Nモデルはすべてのプラットフォームで、EモデルはMXA/EXA/MXE/VXTおよびCXAで、WモデルはCXAでのみ実行可能です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。