お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N9062EM0E 言語互換性測定アプリケーション、マルチタッチUI
外部測定器のSCPI 言語シミュレーション
リモート言語プログラミングのためにR&S FSP/FSU/FSE/ESU測定器のSCPIコマンドとの互換性を提供します。
ハイライト
- 基本的なスペクトラム・アナライザの機能の最も一般的なコマンドについてR&S FSP、FSU、FSE、FSV、FSL、FSWスペクトラム・アナライザまたはESU EMIレシーバーのリモート動作をエミュレート(基本スペクトラム・アナライザ・モード以外のモードはサポートされていません)
- FSP/FSU/FSE/ESU/FSV/FSL/FSW測定器の278以上のSCPIコマンドをサポート
- 16の IEEE488.2標準SCPIコマンドをサポート
- 最も一般的なデータ形式(ASCII、Binary 32)を用いて、FSP/FSU/FSE/ESU/FSV/FSL/FSWへトレースデータの問い合わせで返却されるデータフォーマットに一致させます
- マルチタッチ・ユーザー・インタフェースおよびSCPIリモート・インタフェース・プログラミングをサポート
- KeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプションを含む
- キーサイトは、UXA/PXA/PXE用のNモデル、MXA/EXA/MXE/VXT用のEモデル、CXA用のWモデルという階層的なアプリケーションモデルをサポートしています。 上位のアプリケーションモデルは下位のプラットフォームで実行可能です。つまり、Nモデルはすべてのプラットフォームで、EモデルはMXA/EXA/MXE/VXTおよびCXAで、WモデルはCXAでのみ実行可能です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。