熱電対パワーセンサ

N8485A 熱電対パワーセンサー、10 MHz~67 GHz、-35~+20 dBm;8480シリーズセンサーのドロップイン互換品。

製品画像
  • Measurement type

    Average/CW only

  • Connector type

    3.5 mm

  • Frequency range

    10 MHz to 26.5 GHz

  • Maximum power

    20 dBm (100 mW)

  • Power range

    -35 dBm (316.23 nW) to +20 dBm (100 mW)

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

N8485A  熱電対パワーセンサ
N8485A 熱電対パワーセンサ

モデル:

N8485A

数量

オプション

1

パワーセンサ - 熱電対、平均、10 MHz~26.5 GHz | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間

1

コネクタ、3.5 mm

1

標準オプション、-35 dBm~+20 dBm

ハイライト

  • 10 MHz~26.5 GHzの広範な周波数レンジ
  • -35~+20 dBmの広範なダイナミックレンジ
  • 校正係数を保存するEEPROMにより、手動入力が不要になります。
  • 1%未満のパワーリニアリティ、優れたSWRミスマッチ不確かさ、高精度なパワー再現性
  • 正確な校正と米国国立標準技術研究所 (NIST) へのトレーサビリティ
  • 8480シリーズ (オプションCFT) とSCPIコード互換性があります。

注記: オプションCFTは、校正係数の手動入力とSCPI互換性を意図した従来の8480シリーズパワーセンサを置き換えるために利用できます。オプションCFTは、43xおよびその他の旧型パワーメータとは互換性がありません。

  • Eシリーズセンサ (標準オプション) とSCPIコード互換性があります。
  • EPM (N1913/14B、N1913/14A、E4418/19B)、EPM-P (E4416/17A)、Pシリーズ (N1911/12A、N8262A) パワーメータと互換性があります。

注記: すべてのN8480シリーズパワーセンサは、キーサイト43x、E1416A、5314xマイクロ波カウンタ、およびE7495x基地局テストセットとは互換性がありません。

キーサイト Warranty ロゴ