お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N7614EMBC、パワーアンプテストおよび波形再生のための PathWave 信号生成
パワーアンプのテストフローを実行するためのオールインワン・テスト・ツール
キーサイトの信号発生器/アナライザにより、エンベロープトラッキング (ET)、クレスト・ファクター・リダクション (CFR)、デジタルプレディストーション (DPD) テクノロジーを使用したパワーアンプのテストを行うことができます。
ハイライト
- クレスト・ファクター・リダクション (CFR)、エンベロープトラッキング (ET)、デジタルプリディストーション (DPD) を用いてパワーアンプ (PA) のテストフローを実行: 広帯域 DPD、デュアルバンド ET/DPD およびお客様から提供される IP DPD をサポート
- 波形ブロックで、ユーザー定義の I/Q 波形、Signal Studio 波形 (N76xxB または N76xxC ソフトウェアで作成)、プリロードされた無料波形をインポート可能
- PA 測定結果の表示 (CCDF、AM-AM、AM-PM、ACPR、生の EVM、復調 EVM、ダイナミック EVM、EVM 対パワー、PAE 対時間、PAE 対 PA 出力パワーなど)
- エンベロープ信号 (IQ 波形としてエクスポート可能) と RF 信号の自動/手動調整が可能
- PXI VXT ハードウェアでの IQA モードによる ACP 測定に対応
- KeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプションを含む
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。