お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N7009Aワニ口グランドリード
Ideal for a broad range of general-purpose extreme temperature applications when used with the N7007A passive probe
Ideal for a broad range of general-purpose extreme temperature applications when used with the N7007A passive probe
ハイライト
- ワニ口グランドリード
- N7007A温度負荷試験用パッシブプローブと組み合わせて使用
- 幅広い汎用温度負荷試験用アプリケーションに最適
N7009Aは、N7007A 10:1パッシブプローブ(10 MΩの入力インピーダンス、400 MHzの帯域幅)と組み合わせて使用するワニ口グランドリードです。 このプローブは、-40~+85 °Cの温度範囲に対応できるので、環境チャンバーテストに最適です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。