お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N7006A スプリング・グランド・チップ
N7007A 極限温度パッシブプローブと併用時、400 MHzの帯域幅を提供
N7007A 極限温度パッシブプローブと併用時、400 MHzの帯域幅を提供
ハイライト
- N7007A 極限温度パッシブプローブのスプリンググランドチップ
- N7007Aと併用時に400 MHzの帯域幅を提供
N7006AはN7007A10:1パッシブプローブと併用するためのスプリンググランドチップであり、入力インピーダンスは10 MΩ、帯域幅は400 MHzです。 このプローブは-40から+85 °までの温度に耐えるので環境チャンバテストに適しています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。