Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Keysight Expert ATE電源には2つのクラスがあります。NS1-classにはDP5700、DP5800、N6900シリーズが含まれ、NS4-classにはRP5900シリーズが含まれます。
高い性能が極めて重要な自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。
Maximum current per output
100 A
Maximum power
1000 W
Maximum voltage per output
9 V
Adjustable slew rate
Noise and ripple
9 mVpp
Output response time
3 ms
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
Yes
Measurement accuracy
4.2 mV
Input phase voltage
Single Phase 100/240 VAC
Command processing time
3 ms
Programming accuracy
4.2 mV
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
高度な表示/セットアップ/測定機能を追加するには、Keysightの無料アプリケーションをダウンロードしてください:APS Power Assistantソフトウェア
N6900シリーズ アドバンスト・パワー・システムは、高い性能が極めて重要な自動テスト機器(ATE)アプリケーション用です。
高速でダイナミックな電源供給/測定が求められるATEアプリケーションに対応するには、APS N7900シリーズの電源をご覧ください。
APS電源を電源としてだけでなく、負荷としても使用できるので、電力貯蔵アプリケーションに最適です。N7909A APS電力消費ユニットにより、任意のAPS電源にフル2象限動作を追加できます。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。