モデル:
N6744B
モデル:
N6744B
モデル:
N6744B
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Maximum current per output
3 A
Maximum power
100 W
Maximum voltage per output
35 V
Number of outputs
1
Type
Module - Basic
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Measurement accuracy
70 mV
Noise and ripple
15 mVpp
Output response time
0.2 ms
Programming accuracy
70 mV
Up / down programming settling time
20 ms
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Regenerative power
No
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Command processing time
32 ms
Applications
General purpose testing
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 269,870
モデル:
N6744B
納期:
数量
オプション
1
DC電源モジュール 35V、3A、100W | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | Keysightへの返却保証 - 5年間
定価:
¥ 315,083
モデル:
N6744B
納期:
数量
オプション
1
DC電源モジュール 35V、3A、100W | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | Keysightへの返却保証 - 5年間
1
出力切断リレー
定価:
¥ 326,247
モデル:
N6744B
納期:
数量
オプション
1
DC電源モジュール 35V、3A、100W | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | Keysightへの返却保証 - 5年間
1
Output Disconnect and Polarity Reversal Relays
キーサイト N6744Bは、プログラム可能な電圧と電流、測定および保護機能を非常に経済的な価格で提供する105 WベーシックDC電源モジュールで、これらのモジュールは、DUTへの電力供給やフィクスチャ制御などのATEシステムリソースへの電力供給にも適しています。
このモジュールは、小型でマルチ出力1U高さのN6700薄型モジュラー電源システム(ATEシステム用)とマルチ出力N6705 DC電源アナライザ(ベンチテスト用)の両方に使用されています。 GPIB、LAN、USB、LXIコンプライアンスに標準対応しています。 基本精度から高精度なものまで、20 W~500 Wのパワーで20種類以上のDC電源モジュールから選択して使用することができます。
無料でBenchVue Basicアプリをダウンロードして、測定器を制御してください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。