お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N5520C アダプタ、1.85 mm(オス)-1.85 mm(メス)、DC~67 GHz
-
画像はありません
同軸デバイスの高周波測定を容易にし、0.05dBの低挿入損失も実現
同軸デバイスの高周波測定を容易にし、0.05dBの低挿入損失も実現。
ハイライト
- 67GHz、1.85mmテスト・システムの測定確度と汎用性を向上
- オンウェーハ測定および同軸測定に最適
- 挿入損失:0.05dB
- リターン・ロス:20dB
- 最大CWパワー:10W
- 再現性:-35 dB (1.0 mm); -40 dB (1.85 mm)
キーサイト N5520Cプレシジョン1.85mm同軸-同軸アダプタを使用すると、同軸デバイスを高周波で簡単に測定することができます。N5520Aは、50Ωインピーダンス、DC~67GHzの周波数レンジを持つコンポーネントの測定に使用します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。