검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N5520C Adapter, 1.85 mm (m) to 1.85 mm (f), DC to 67 GHz
-
해당 이미지가 없습니다.
Offers a simple way of measuring coaxial devices at higher frequencies and a low insertion loss of 0.05 dB
Offers a simple way of measuring coaxial devices at higher frequencies and a low insertion loss of 0.05 dB
HIGHLIGHTS
- 67GHz, 1.85mm 테스트 시스템을 위한 측정 정확도 및 다기능성
- 온웨이퍼 및 동축 측정에 편리하게 사용
- 삽입 손실: 0.05dB
- 반사 손실: 20dB
- 최대 CW 전력: 10W
- 반복성
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?