主な特長

帯域幅(7 mmワイヤー使用):

  • > 10GHz(代表値)、ゼロ度スパン時
  • > 4.4GHz(代表値)、スパン60度時

帯域幅(11 mmワイヤ使用):

  • > 5GHz(代表値)、ゼロ度スパン時
  • > 60度スパンで3.3GHz(代表値)以上

機能:

  • ZIFチップの接続を最大11mmまで延長。
  • 現在最も経済的なはんだ付けプローブソリューション。
  • N5451A ZIFチップは、10個のロングワイヤーZIFチップがセットに(ユーザーが希望の長さではんだ付け)
  • N5451A ZIFチップを使用するには、N5425A Infiniium ZIFプローブヘッドが1つ以上必要です。
  • 最大12 GHzの帯域幅のZIFプロービングには、以下をご参照くださいN5426A ZIF プローブのヒント
N5451A InfiniiMax 差動ロングワイヤーZIFチップ

N5451Aに関心を持っていただけましたか。

N5451A InfiniiMax差動ロングワイヤーZIFチップの注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。