お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N4837Aグランドリード
この標準16cmグランドリードを、N2870Aシリーズ2.5mmのパッシブプローブと組み合わせて使用
この標準16cmグランドリードを、N2870Aシリーズ2.5mmのパッシブプローブと組み合わせて使用
ハイライト
- オシロスコープ・プローブのグランド・リード
- 長さ16 cm(端末間)
- 標準5 mmオシロスコープ・パッシブ・プローブ(N2870A~76Aなど)用
N4837Aは、N2870A~76A 2.5 mmパッシブ・プローブと使用する標準グランド・リードです。1パッケージに2個のリードが含まれています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。