お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N4822A アプリケーションフィクスチャ用ソケットチップ
0.1インチ(2.54 mm)のヘッダーピンに直接プローブを接続し、ダンピング抵抗でフラットな応答を実現
0.1インチ(2.54 mm)のヘッダーピンに直接プローブを接続し、ダンピング抵抗でフラットな応答を実現
ハイライト
- 最高3 GHz(N2751A/52A使用時)
- 最高1.5 GHz(N2750A使用時)
- InfiniiMode測定をサポート可能
- 0.1インチのヘッダ・ピンへの直接接続用
- 1パッケージ当たり、1チップ
アプリケーション・フィクスチャ用のN4822Aソケット・チップを使用すれば、N2750A-52A InfiniiModeプローブをKeysightのUSB 2.0/イーサネット・コンプライアンス・テスト・フィクスチャの0.1インチ・ヘッダ・ピンに直接接続できます。ソケット・チップには、ダンピング抵抗が含まれ、フラットな応答を定格帯域幅で実現できます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。