검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N4822A Socketed Tip for Application Fixtures
Connect the probe directly to 0.1-in (2.54-mm) header pins and achieve flat response with damping resistor
Connect the probe directly to 0.1-in (2.54-mm) header pins and achieve flat response with damping resistor
HIGHLIGHTS
- N2751A/52A 사용 시 최대 3GHz
- N2750A 사용 시 최대 1.5GHz
- InfiniiMode 측정 지원
- 0.1” 헤더 핀에 바로 연결하는 경우에 사용
- 한 패키지에 1개 팁 포함
어플리케이션 픽스처용 N4822A 소켓형 팁을 사용하여 N2750A-52A InfiniiMode 프로브를 애질런트의 USB 2.0 또는 이더넷 인증 테스트 픽스처의 0.1인치 헤더 핀에 직접 연결할 수 있습니다. 소켓형 팁에는 감쇠 저항기가 포함되어 있어 정격 대역폭 전반에 걸쳐 평탄 응답을 실현할 수 있습니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?