お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N2878A General Purpose Passive Probe Accessory Kit
Includes the most commonly used accessories for N2870A Series passive probes
Includes the most commonly used accessories for N2870A Series passive probes
HIGHLIGHTS
キットには次のものが含まれます:
- グランド・スプリング2.5
- グランド・ブレード2.5
- 金メッキ・スプリング・チップ0.5 mm、5個セット
- ソリッド・チップ・キューブ0.5 mm、5個セット
- デュアル・アダプタ2.5-0.8 mmソケット
- ピコ・フック黒
- ピコ・フック赤
- PDBアダプタ・キット2.5
Keysight N2878A汎用アクセサリ・キットは、N2870Aシリーズ・パッシブ・プローブ用のアクセサリです。ICキャップ、絶縁キャップ、保護キャップ、グランド・スプリング、グランド・ブレード、交換用プローブ・チップ、銅パッド、スプリング・フック、BNCアダプタ、15 cmグランド・リード、カラー・コード・リングなどが付属しています。この汎用アクセサリ・キットは、N2870Aシリーズ・パッシブ・プローブに付属する標準アクセサリの予備が必要な場合にオーダしてください。
N2878A汎用アクセサリ・キットに含まれるアクセサリの詳細については、N2870Aシリーズ・パッシブ・プローブ・データシート(Keysightカタログ番号5990-3930JAJP)またはN2870Aシリーズ・パッシブ・プローブ・ユーザーズ・ガイド(Keysightカタログ番号N2876-97000)を参照してください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。